MRS40_3
Filtrar artículos
Made from special polyethylene resin with excellent sliding properties, eliminating the need for grease or oil.
The special polyethylene resin has a high chemical resistance, providing for reliable usage with a wide range of chemicals.
Uses flame retardant material rated UL94HB.
The MR-40CS is designed only for use with the MRS40 Mini Guide Rail.
Especificación
Temperature: 0°C-40°C

Tabla de especificaciones

Cuerpo [Guide Block MR-40CS]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MR-40CS 190-041-092
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Riel de guía adecuado Altura H Ancho W Material principal Modelo del riel de guía Índice de carga estática vertical N Índice de carga estática vertical kgf Índice de carga estática horizontal N Índice de carga estática horizontal kgf Productos relacionados EAN Caja Cartón Peso (g)

MR-40CS

190-041-092

MRS40

34.7

70

Polietileno especial

Modelo sin esfera

490

50

700

71.4

RIEL DE GUÍA

4510932179560

25

250

41

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [Guide Block MR-40CS]

Nombre del artículo
MR-40CS
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MR-40CS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-041-092