MTH

MANIJA DE TUBERÍA DE ALUMINIOMTH

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • MANIJA DE TUBERÍA DE ALUMINIO
  • MTH

La posición del soporte (MTH-T) es más alta que la de las manijas comunes, ideal para puerta corrediza empotrada de máquina herramienta.
MTH-L tiene la misma altura que las manijas comunes para una total coordinación con la manija de la máquina herramienta.
El tubo y el soporte van unidos con tornillos, lo que evita que el tubo se afloje y quede inactivo.
La forma elíptica del tubo permite un fácil agarre y deslizamiento.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MTH-L300 100-032-610
MTH-L450 100-032-611
MTH-L600 100-032-612
MTH-T300 100-032-613
MTH-T450 100-032-614
MTH-T600 100-032-615
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS L1 L2 L3 P H1 H2 H3 Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material principal Acabado principal Espesor de agarre D Tipo de cuerpo Forma de la manija Tipo de manija en forma de U Tipo de instalación Tipo Tipo de instalación (Arco) Montaje aplicable Color principal Color EAN Caja Peso (g)

MTH-L300

100-032-610

360

352

320

300

74

56.5

43

500

51

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

27

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Montaje

Agujero redondo

Tirador

Montaje trasero

Madera

Negro

Plateado/Gris
Negro

4510932174978

1

360

MTH-L450

100-032-611

510

502

470

450

74

56.5

43

500

51

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

27

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Montaje

Agujero redondo

Tirador

Montaje trasero

Madera

Negro

Plateado/Gris
Negro

4510932174985

1

445

MTH-L600

100-032-612

660

652

620

600

74

56.5

43

500

51

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

27

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Montaje

Agujero redondo

Tirador

Montaje trasero

Madera

Negro

Plateado/Gris
Negro

4510932174992

1

530

MTH-T300

100-032-613

360

352

320

300

104

86.5

73

500

51

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

27

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Montaje

Agujero redondo

Tirador

Montaje trasero

Madera

Negro

Plateado/Gris
Negro

4510932175005

1

430

MTH-T450

100-032-614

510

502

470

450

104

86.5

73

500

51

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

27

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Montaje

Agujero redondo

Tirador

Montaje trasero

Madera

Negro

Plateado/Gris
Negro

4510932175012

1

515

MTH-T600

100-032-615

660

652

620

600

104

86.5

73

500

51

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

27

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Montaje

Agujero redondo

Tirador

Montaje trasero

Madera

Negro

Plateado/Gris
Negro

4510932175029

1

600

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MTH-L300
MTH-L450
MTH-L600
MTH-T300
MTH-T450
MTH-T600
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MTH-L300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-032-610

MTH-L450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-032-611

MTH-L600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-032-612

MTH-T300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-032-613

MTH-T450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-032-614

MTH-T600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-032-615