RUEDA CON SISTEMA DE FRENO DOBLEMX-125N
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Fácil de usar, rueda multifuncional
Gran solución para hospitales, instalaciones de investigación, instalaciones de diagnóstico médico, máquinas industriales y objetos que se mueven con frecuencia.
Una palanca bloquea y desbloquea el giro de la rueda. La otra bloquea tanto el giro como el movimiento de la rueda.
La palanca oscilante de la cerradura es grande y fácil de usar.
Al activar el bloqueo giratorio, se puede utilizar como rueda fija.
Tanto la rueda como el pivote cuentan con rodamientos de bolas incorporados, lo que hace que la rotación y el giro sean muy suaves.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MX-125N16 | 200-130-054 |
![]() |
![]() |
MX-125N16S | 200-130-055 |