NMS

LÁMINA MAGNÉTICA DE CAUCHONMS

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • LÁMINA MAGNÉTICA DE CAUCHO
  • Fuerza extraintensa
  • NMS
Fácil de cortar con tijeras o un cortador.
Fácil de aplicar con pegamento.
La fuerza magnética ultradelgada pero potente utiliza el imán de neodimio.
Disponible el tipo magnético menos fuerte (KMS). Póngase en contacto directamente con nosotros para obtener más información.

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
NMS-1-200 140-021-209
NMS-2-200 140-021-210
NMS-3-200 140-021-211
NMS-4-200 140-021-212
NMS-5-200 140-021-213
NMS-6-200 140-021-214
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material W t Fuerza magnética N/cm2 Fuerza magnética kgf/cm2 Longitud L Tipo Dirección del montaje EAN Caja Peso (g)

NMS-1-200

140-021-209

Caucho de neodimio/nitrilo (NBR)

12.7

0.8

3.8

0.39

200

Estándar

Caucho

4510932018098

100

10

NMS-2-200

140-021-210

Caucho de neodimio/nitrilo (NBR)

19.1

0.8

3.8

0.39

200

Estándar

Caucho

4510932018104

100

16

NMS-3-200

140-021-211

Caucho de neodimio/nitrilo (NBR)

25.4

0.8

3.8

0.39

200

Estándar

Caucho

4510932018111

100

21

NMS-4-200

140-021-212

Caucho de neodimio/nitrilo (NBR)

12.7

1.5

5.4

0.55

200

Estándar

Caucho

4510932018128

100

19

NMS-5-200

140-021-213

Caucho de neodimio/nitrilo (NBR)

19.1

1.5

5.4

0.55

200

Estándar

Caucho

4510932018135

100

30

NMS-6-200

140-021-214

Caucho de neodimio/nitrilo (NBR)

25.4

1.5

5.4

0.55

200

Estándar

Caucho

4510932018142

100

39

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
NMS-1-200
NMS-2-200
NMS-3-200
NMS-4-200
NMS-5-200
NMS-6-200
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
NMS-1-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-209

NMS-2-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-210

NMS-3-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-211

NMS-4-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-212

NMS-5-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-213

NMS-6-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-214

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—No lo use en el exterior.

—No utilice en contacto con vapor, agua caliente y agua. La superficie de corte puede oxidarse.

—Temperatura máxima: 80°C

—No utilice para la instalación vertical de objetos frágiles o pesados.