- PXB-GN05M-101
GANCHO MAGNÉTICOPXB-GN05M-101
5 / 5 resultados totales
- GANCHO MAGNÉTICO
- Modelo magnético
- PXB-GN05M-101
- Serie Mini Nordic Rubber
- Un gancho magnético fácil de usar con vivos colores inspirados en el norte de Europa.
- Un diseño que recuerda a las ramas jóvenes combinado con colores suaves, este diseño de buen gusto se inspira en los espacios naturales del norte de Europa.
Fabricado con madera cuidadosamente seleccionada y acabada a mano.
El interior de la cubierta de silicona está provisto de una función antideslizante que reduce significativamente la posibilidad de que la cubierta se retire accidentalmente.
Puede usarse en placa de escayola.
Los pedidos de más de 300 piezas (1 lote) se pueden encargar en colores especiales. - Especificación
- • Los pedidos de más de 300 piezas (1 lote) pueden solicitarse en colores especiales.
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo [Juego]
Partes opcionales [Cover Only (for replacement)]
Descargar CAD
Cuerpo [Juego]
Nombre del artículo |
---|
PXB-GN05M-101-YR |
PXB-GN05M-101-GY |
PXB-GN05M-101-NB |
PXB-GN05M-101-WT |
PXB-GN05M-101-GR |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXB-GN05M-101-YR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
110-036-555 |
PXB-GN05M-101-GY | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
110-036-556 |
PXB-GN05M-101-NB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
110-036-557 |
PXB-GN05M-101-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
110-036-558 |
PXB-GN05M-101-GR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
110-036-559 |
Partes opcionales [Cover Only (for replacement)]
Nombre del artículo |
---|
PXB-GN05M-101G-YR |
PXB-GN05M-101G-GY |
PXB-GN05M-101G-NB |
PXB-GN05M-101G-GWT |
PXB-GN05M-101G-GR |
Nombre del artículo | 2D | 3D | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXB-GN05M-101G-YR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
110-037-160 |
PXB-GN05M-101G-GY | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
110-037-161 |
PXB-GN05M-101G-NB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
110-037-162 |
PXB-GN05M-101G-GWT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
110-037-163 |
PXB-GN05M-101G-GR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
110-037-164 |
Catálogo
Manuales
Installation Manual | 1015_2_pxb_05m_je.pdf |
---|
Nota
- No deslice la estructura mientras está acoplado, ya que podría dañar la superficie a la que está sujeto.
- La capacidad de carga puede variar en función de la superficie de acero sobre la que se monte el producto. Por favor, pruebe el producto en condiciones reales de uso antes de colocar los artículos.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.