- PXB-UM05-101
GANCHO PARA ABRIGOSPXB-UM05-101
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- GANCHO PARA ABRIGOS
- PXB-UM05-101
- Serie Urban Metal
BIM data available (Revit format)
- Un diseño aparentemente sencillo que destaca la sensibilidad urbana moderna. Los bordes son ligeramente redondeados y la superficie ha sido elaborada con cuidado y delicadeza.
El núcleo metálico proporciona durabilidad y gran capacidad de carga.
El acabado negro mate tiene un recubrimiento de cromato especial. Este tipo combina el deseable brillo de la pintura con la resistencia única del revestimiento.
Existe una amplia gama de productos que hacen juego, lo que permite una coordinación total del diseño.
Videos
Cartera
Imágenes
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
PXB-UM05-101-ST | 110-033-272 | ||
PXB-UM05-101-BL | 110-033-273 |
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual | 0954_2_pxb_um05_je.pdf |
---|
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
×
×
Loading