BISAGRA OCULTAR
5 / 5 resultados totales
recessed hinge, ShaperHub data available
- El brazo de acero inoxidable (SUS304) tiene suficiente fuerza y una resistencia superior a la corrosión.
R-100 adopta un rodillo como perno de la guía, lo que hace que el movimiento sea suave incluso con mucha carga.
Se puede utilizar desde puertas de madera hasta puertas de lámina metálica.
También disponemos de tipos de bisagra de par de torsión - Accesorios
- —Tornillo de cabeza avellanada para madera (SUS)
—Tornillo de rosca de cabeza avellanada (SUS) (solo R-70)
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
R-43 | 170-090-079 |
![]() |
![]() |
R-45 | 170-090-084 |
![]() |
![]() |
R-70 | 170-095-200 |
![]() |
![]() |
R-100 | 170-095-201 |
![]() |
![]() |
R-60 | 170-090-081 |
![]() |
*For R-70, the shaft material will be changed to SUS303 once existing inventory runs out.
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
R-43 |
R-45 |
R-70 |
R-100 |
R-60 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-43 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-079 |
R-45 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-084 |
R-70 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-095-200 |
R-100 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-095-201 |
R-60 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-081 |
Catálogo
Nota
—La distancia al borde de la puerta debe ser inferior a Xmm.
—El rodillo se suministra solo para R-100.
—Se recomienda su uso en pares.