RF-D35

GANCHO GIRATORIORF-D35

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • GANCHO GIRATORIO
  • RF-D35

Puede instalarse en techos o paredes.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
RF-D35 110-020-249
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Capacidad de carga N (instalación horizontal plana) Capacidad de carga kgf (instalación horizontal plana) Capacidad de carga N (montaje en el techo) Capacidad de carga kgf (montaje en el techo) Profundidad Funciones adicionales Tipo de instalación Instalación aplicable Tipo EAN Caja Cartón Peso (g)

RF-D35

110-020-249

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido/Satinado

52

5.3

104

10.6

34.7

Móvil

Pared
Techo

Madera

Estándar

4510932013031

50

400

27

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
RF-D35
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
RF-D35 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-249