RPS

DESLIZADORES DE NIVELACIÓN DE ACERO INOXIDABLERPS

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADORES DE NIVELACIÓN DE ACERO INOXIDABLE
  • Función giratoria
  • RPS

Supera los desniveles del piso.
Gira aproximadamente 30° para superar los desniveles del piso.
Podemos fabricar longitudes diferentes como pedido especial.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
RPS-25M6-G 200-026-994
RPS-30M8-G 200-026-995
RPS-40M10-G 200-026-996
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS d D H h S B C Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del cuerpo Material del tornillo Material inferior EAN Caja Cartón Peso (g)

RPS-25M6-G

200-026-994

M6

25

31

9.7

14

8

9.2

588

60

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS303)

Otros tipos de plástico

4510932162968

50

500

11

RPS-30M8-G

200-026-995

M8

30

37.5

11.2

19

10

11.5

1078

110

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS303)

Otros tipos de plástico

4510932162975

35

350

21

RPS-40M10-G

200-026-996

M10

40

42.5

13.7

20

13

15

1568

160

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS303)

Otros tipos de plástico

4510932162982

25

250

38

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
RPS-25M6-G
RPS-30M8-G
RPS-40M10-G
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
RPS-25M6-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-026-994

RPS-30M8-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-026-995

RPS-40M10-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-026-996