PATA AJUSTABLE PARA MESARTL-KUS
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- La altura se puede ajustar fácilmente de forma manual.
Ideal para bancos de trabajo. También se recomienda para mesas que promueven la accesibilidad y el diseño universal.
La marca en el tubo interior es un indicador para ayudar a alinear la altura.
Se recomienda utilizar 2 - 4 piezas en superficies de más de 900 mm para que la superficie quede plana y no en ángulo después de ajustar la altura.
Póngase en contacto con nosotros para conocer las opciones de cambio de recorrido, altura y color. Para modificar el diámetro, la forma o la capacidad de carga, póngase en contacto con nosotros.
Los modelos que pueden apoyarse en una sola pata con una base o que tienen funciones de fijación de altura independientes están disponibles bajo pedido especial.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
RTL-KUS-5 | 200-035-569 |
![]() |
![]() |
RTL-KUS-10 | 200-035-570 |
![]() |
![]() |
RTL-KUS-15 | 200-035-571 |
![]() |
※ Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.
☆Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.