SCR3-15S

MINICORREDERA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLESCR3-15S

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • MINICORREDERA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE
  • EXTENSIÓN COMPLETA
  • SCR3-15S

Extensión completa (3 miembros).
Instalado con mecanismo de prevención de arrastre de bola que también proporciona una fuerza de funcionamiento estable y consistente.
Solo 15,5 mm de altura, diseñado para reducir la distorsión o la flexión cuando se extiende, lo que lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones diferentes.
Utiliza únicamente grasa Lubricante de Grado Alimenticio NSF H1 registrada.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SCR3-15S-80A 190-034-800
SCR3-15S-100A 190-034-801
SCR3-15S-150A 190-034-802
SCR3-15S-80B 190-034-803
SCR3-15S-100B 190-034-804
SCR3-15S-150B 190-034-805
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Agujeros Longitud de la corredera Longitud de recorrido A C Capacidad de carga N/par (Instalación vertical) Capacidad de carga kgf/par (Instalación vertical) Altura H Ancho W Material principal Tipo de corredera de cajón Desmontable Mantener abierto Mantener cerrado Tipo de corredera B EAN Caja Peso (g)

SCR3-15S-80A

190-034-800

Tipo A

80

97

56

32

98

10

15.5

9.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Ninguno

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

-

4510932175395

50

36

SCR3-15S-100A

190-034-801

Tipo A

100

125

76

52

108

11

15.5

9.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Ninguno

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

38

4510932175401

50

45

SCR3-15S-150A

190-034-802

Tipo A

150

177

126

102

118

12

15.5

9.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Ninguno

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

63

4510932175418

50

70

SCR3-15S-80B

190-034-803

Tipo B

80

97

56

32

98

10

15.5

9.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Ninguno

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

-

4510932175425

50

36

SCR3-15S-100B

190-034-804

Tipo B

100

125

76

52

108

11

15.5

9.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Ninguno

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

38

4510932175432

50

45

SCR3-15S-150B

190-034-805

Tipo B

150

177

126

102

118

12

15.5

9.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Ninguno

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

63

4510932175449

50

70

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SCR3-15S-80A
SCR3-15S-100A
SCR3-15S-150A
SCR3-15S-80B
SCR3-15S-100B
SCR3-15S-150B
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SCR3-15S-80A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-034-800

SCR3-15S-100A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-034-801

SCR3-15S-150A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-034-802

SCR3-15S-80B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-034-803

SCR3-15S-100B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-034-804

SCR3-15S-150B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-034-805

Deslice para ver más