SDH-001

BISAGRA DE LIBROSDH-001

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE LIBRO
  • Tipo ajustable
  • SDH-001

recessed hinge

Ángulo de apertura de 90 grados.
Ajuste en 3 direcciones: Distancia de la puerta: +1 mm / Horizontal: +/-1 mm / Superposición: 14-16 mm
A ras de la superficie cuando se abre, ideal para su uso en escritorios.
Se puede utilizar con el compás de descenso suave SDS-100 o NSDX-10.
También está disponible el tipo de puerta de vidrio SDH-G.
Tornillo recomendado
—Tornillo de rosca de cabeza plana 3⨯13

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Bisagra]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SDH-001 170-090-471
SDH-001BL 170-010-648
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Superposición mínima Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Ángulo de apertura Superposición máxima Longitud del cuerpo L Tipo de cuerpo Característica única Material de la puerta Tipo de bisagra Longitud L Tipo EAN Caja Cartón

SDH-001

170-090-471

Aleación de zinc (ZDC)

Niquelado

14

16

20

90°

16

-

-

Ajustable

Madera

BISAGRA DE LIBRO

38

Bisagra de gota (90°)

4510932021586

50

200

SDH-001BL

170-010-648

Aleación de zinc (ZDC)

Esmalte negro

14

16

20

90°

16

38

BISAGRA DE LIBRO

Ajustable

Madera

Bisagra de gota (apertura de 90°)

-

-

4510932021593

50

200

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Pan Head Tapping Screw 3⨯13] Black]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SDH-001-S-BL 170-011-885
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Acabado Por paquete EAN

SDH-001-S-BL

170-011-885

Pintura/Negro

300

4510932021609

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Locus Chart
Cut Out Dimension
Contenido 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP
DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Deslice para ver más

Cuerpo [[Bisagra]]

Nombre del artículo
SDH-001
SDH-001BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SDH-001 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-471

SDH-001BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-010-648

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Pan Head Tapping Screw 3⨯13] Black]

Nombre del artículo
SDH-001-S-BL
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
SDH-001-S-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-011-885

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Utilizar con un compás para abrir hacia abajo.