SDH-G
Filtrar artículos
  • BISAGRA DE LIBRO
  • Para puerta de cristal
  • SDH-G

recessed hinge

Ángulo de apertura de 90 grados.
Ajuste en 3 direcciones: Separación de la puerta: 2-3 mm / Horizontal: +/-1 mm / Superposición: 14-16 mm
Se puede utilizar con el compás de apertura suave SDS-100 o NSDX-10.
Se vende por separado
Placa frontal SDH-FP

En Uso

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SDH-G 170-016-331
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Superposición mínima Superposición máxima Ángulo de apertura Espesor mínimo del vidrio Espesor máximo del vidrio Material de la puerta Forma Material del tablero lateral Instalación Tipo Cierre automático EAN Caja

SDH-G

170-016-331

Aleación de zinc (ZDC)

Niquelado

14

16

90°

4

6

Vidrio

BISAGRA DE LIBRO

Madera

Superposición

Bisagra de gota (90°)

Ninguno

4510932021623

50

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Face Plate (Sold Separately)]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SDH-FP CR 170-016-332
SDH-FP BL 170-016-333
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado/color EAN Caja

SDH-FP CR

170-016-332

Aleación de zinc (ZDC)

Cromo

4510932021630

50

SDH-FP BL

170-016-333

Aleación de zinc (ZDC)

Negro

4510932021647

50

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SDH-G
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SDH-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-016-331

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Face Plate (Sold Separately)]]

Nombre del artículo
SDH-FP CR
SDH-FP BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SDH-FP CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-016-332

SDH-FP BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-016-333