SOR

TIRADOR DE ALUMINIO PARA PUERTASSOR

10 / 10 resultados totales

Filtrar artículos

tubular handle, tube handle, 360°Product Viewer

  • SOR-600BL
  • SOR-1000S

tubular handle, tube handle, 360°Product Viewer

  • SOR-600BL
  • SOR-1000S

Curvas fluidas que se adaptan con elegancia a cualquier superficie.
Manijas disponibles en otros tamaños. Póngase en contacto con nosotros para conocer el tamaño por lotes y los precios

Videos

En Uso

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SOR-200S 100-028-297
SOR-200BL 100-028-298
SOR-400S 100-010-961
SOR-400BL 100-010-963
SOR-600S 100-010-962
SOR-600BL 100-010-964
SOR-800S 100-010-960
SOR-800BL 100-010-965
SOR-1000S 100-028-299
SOR-1000BL 100-028-300
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Acabado L1 L2 P H1 H2 W t M Material Tipo de cuerpo Diseño de alta calidad Forma de la manija Tipo de instalación Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Tipo Tipo de instalación (Arco) Montaje aplicable Color (para búsqueda) EAN Caja Peso (g)

SOR-200S

100-028-297

Acero Inoxidable/Anodizado

222

180

192

54

38

30

16

M6

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Arco

Tornillo hembra

490

50

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

4510932162838

10

228

SOR-200BL

100-028-298

Negro/Anodizado

222

180

192

54

38

30

16

M6

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Arco

Tornillo hembra

490

50

Tirador

Montaje trasero

Madera

Negro

4510932162845

10

228

SOR-400S

100-010-961

Acero Inoxidable/Anodizado

392

323

335

60

42

34

18

M6

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Arco

Tornillo hembra

490

50

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

4510932003902

30

385

SOR-400BL

100-010-963

Negro/Anodizado

392

323

335

60

42

34

18

M6

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Arco

Tornillo hembra

490

50

Tirador

Montaje trasero

Madera

Negro

4510932003926

30

385

SOR-600S

100-010-962

Acero Inoxidable/Anodizado

604

502

522

60

42

34

18

M6

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Arco

Tornillo hembra

490

50

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

4510932003919

20

495

SOR-600BL

100-010-964

Negro/Anodizado

604

502

522

60

42

34

18

M6

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Arco

Tornillo hembra

490

50

Tirador

Montaje trasero

Madera

Negro

4510932003933

20

495

SOR-800S

100-010-960

Acero Inoxidable/Anodizado

823

686

710

60

42

34

18

M8

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Arco

Tornillo hembra

490

50

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

4510932003896

15

605

SOR-800BL

100-010-965

Negro/Anodizado

823

686

710

60

42

34

18

M8

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Arco

Tornillo hembra

490

50

Tirador

Montaje trasero

Madera

Negro

4510932003940

15

605

SOR-1000S

100-028-299

Acero Inoxidable/Anodizado

1090

939.8

975

80

59.8

38

20.2

M8

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Arco

Tornillo hembra

490

50

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

4510932162852

4

1647

SOR-1000BL

100-028-300

Negro/Anodizado

1090

939.8

975

80

59.8

38

20.2

M8

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Arco

Tornillo hembra

490

50

Tirador

Montaje trasero

Madera

Negro

4510932162869

4

1647

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SOR-200S
SOR-200BL
SOR-400S
SOR-400BL
SOR-600S
SOR-600BL
SOR-800S
SOR-800BL
SOR-1000S
SOR-1000BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SOR-200S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-028-297

SOR-200BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-028-298

SOR-400S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-961

SOR-400BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-963

SOR-600S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-962

SOR-600BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-964

SOR-800S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-960

SOR-800BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-965

SOR-1000S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-028-299

SOR-1000BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-028-300
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
  • Toughness and Beautility HANDLE