SPE
Filtrar artículos
  • BASE PARA ESTANTES
  • SPE

Cremallera para estante ultradelgada (solo 3 mm). Incluso si se monta en la parte delantera sin mortaja no sobresaldrá ni perjudicará el diseño.
Los marcadores de altura se colocan cada 20 mm para utilizarlos como guías.
Esto hace que el ajuste de la altura sea muy sencillo.
Disponible en 3 colores diferentes: claro, blanco o negro.

Videos

En Uso

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SPE-1820 120-019-532
SPE-1820WT 120-020-757
SPE-1820BL 120-025-833
SPE-2620 120-021-423
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado A Agujeros para tornillos Capacidad de carga Bases de estantería requeridas Espesor del perfil Longitud de la base para estanterías Color Serie Tipo Capacidad de carga kgf Capacidad de carga N EAN Cartón Peso (g)

SPE-1820

120-019-532

Acero Inoxidable (SUS430)

Sencillo

1820

12

61 a 80 kg

4

3mm

456 a 1820 mm

Plateada

SPE

BASE PARA ESTANTES

80

785

4510932015196

100

156

SPE-1820WT

120-020-757

Acero Inoxidable (SUS430)

Blanco

1820

12

61 a 80 kg

4

3mm

456 a 1820 mm

Blanco

SPE

BASE PARA ESTANTES

80

785

4510932015202

100

156

SPE-1820BL

120-025-833

Acero Inoxidable (SUS430)

Negro

1820

12

61 a 80 kg

4

3mm

456 a 1820 mm

Negro

SPE

BASE PARA ESTANTES

80

785

4510932162432

100

156

SPE-2620

120-021-423

Acero Inoxidable (SUS430)

Sencillo

2620

17

61 a 80 kg

4

3mm

Más de 2501 mm

Plateada

SPE

BASE PARA ESTANTES

80

785

4510932015219

60

224

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SPE-1820
SPE-1820WT
SPE-1820BL
SPE-2620
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SPE-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-019-532

SPE-1820WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-020-757

SPE-1820BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-025-833

SPE-2620 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-021-423

Deslice para ver más

Catálogo

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • SHELF STANDARD SPE