SPN-1820

BASE PARA ESTANTESSPN-1820

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • BASE PARA ESTANTES
  • SPN-1820

Cremallera para estante delgada de 8 mm de ancho con una gran capacidad de carga.
Los marcadores de altura se colocan cada 22 mm para utilizarlos como guías.
Esto hace que el ajuste de la altura sea muy sencillo.
El diseño sujeta los soportes del estante con gran firmeza y evita que se desprenda involuntariamente.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SPN-1820 120-017-129
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Agujeros Capacidad de carga Bases de estantería requeridas Espesor del perfil Longitud de la base para estanterías Color Serie Tipo Capacidad de carga kgf Capacidad de carga N EAN Caja Peso (g)

SPN-1820

120-017-129

Acero Inoxidable (SUS430)

Satén

11

61 a 80 kg

4

5mm

456 a 1820 mm

Plateada

SPN

BASE PARA ESTANTES

80

758

4510932015080

60

205

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SPN-1820
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SPN-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-017-129
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
  • SHELF STANDARD SPN-1820