SP, SPS

BASE PARA ESTANTESSP, SPS

11 / 11 resultados totales

Filtrar artículos
  • BASE PARA ESTANTES
  • SP, SPS

Los marcadores de altura se colocan cada 15 mm para utilizarlos como guías.
Esto hace que el ajuste de la altura sea muy sencillo.
El perfil es de solo 5 mm de espesor.

Videos

En Uso

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SP-455 120-030-685
SP-650 120-030-686
SP-845 120-030-687
SP-1040 120-030-688
SP-1820 120-030-827
SP-1820WT 120-030-692
SP-2600 120-030-668
SPS-1600 120-044-356
SPS-1820 120-030-669
SPS-2600 120-030-667
SPS-2600T 120-018-227
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Application Type Material Finish L Holes Finish/colour Profile Thickness Series Type Load Capacity kgf Shelf Standard Length Shelf Standard material - narrow selection for WEB Shelf Standard colour - narrow selection for WEB Plasterboard mounting Tipo de aplicación Acabado Agujeros Acabado/color Capacidad de carga Bases de estantería requeridas Espesor del perfil Longitud de la base para estanterías Color Serie Tipo Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf EAN Cartón Peso (g)

SP-455

120-030-685

-

Acero Inoxidable (SUS304)

-

455

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sin cinta protectora

Satén

3

Satén

91 a 100 kg

2
4

5mm

0 a 455 mm

Plateada

SP/SPS

BASE PARA ESTANTES

785
441
980

100
80
45

4510932014861

60

57

SP-650

120-030-686

-

Acero Inoxidable (SUS304)

-

650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sin cinta protectora

Satén

4

Satén

91 a 100 kg

2
4

5mm

456 a 1820 mm

Plateada

SP/SPS

BASE PARA ESTANTES

785
441
980

100
80
45

4510932014878

60

81

SP-845

120-030-687

-

Acero Inoxidable (SUS304)

-

845

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sin cinta protectora

Satén

5

Satén

91 a 100 kg

2
4

5mm

456 a 1820 mm

Plateada

SP/SPS

BASE PARA ESTANTES

785
441
980

100
80
45

4510932014885

60

105

SP-1040

120-030-688

-

Acero Inoxidable (SUS304)

-

1040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sin cinta protectora

Satén

6

Satén

91 a 100 kg

2
4

5mm

456 a 1820 mm

Plateada

SP/SPS

BASE PARA ESTANTES

785
441
980

100
80
45

4510932014892

60

129

SP-1820

120-030-827

-

Acero Inoxidable (SUS304)

-

1820

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sin cinta protectora

Satén

10

Satén

91 a 100 kg

2
4

5mm

456 a 1820 mm

Plateada

SP/SPS

BASE PARA ESTANTES

785
441
980

100
80
45

4510932014908

60

222

SP-1820WT

120-030-692

-

Acero Inoxidable (SUS430)

-

1820

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sin cinta protectora

Blanco

10

Blanco

91 a 100 kg

2
4

5mm

456 a 1820 mm

Blanco

SP/SPS

BASE PARA ESTANTES

785
441
980

100
80
45

4510932014915

60

222

SP-2600

120-030-668

-

Acero Inoxidable (SUS304)

-

2600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sin cinta protectora

Satén

14

Satén

91 a 100 kg

2
4

5mm

Más de 2501 mm

Plateada

SP/SPS

BASE PARA ESTANTES

785
441
980

100
80
45

4510932014922

30

317

SPS-1600

120-044-356

Without Protection Tape

Stainless steel (SUS430)

Hairline finish

1600

9

Satin

5mm

SP/SPS

Shelf Standard

100
80
45

456-1820 mm

Stainless steel

Silver

Compatible mounting parts available

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932194495

60

195

SPS-1820

120-030-669

-

Acero Inoxidable (SUS430)

-

1820

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sin cinta protectora

Satén

10

Satén

91 a 100 kg

2
4

5mm

456 a 1820 mm

Plateada

SP/SPS

BASE PARA ESTANTES

785
441
980

100
80
45

4510932740050

60

222

SPS-2600

120-030-667

-

Acero Inoxidable (SUS430)

-

2600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sin cinta protectora

Satén

14

Satén

91 a 100 kg

2
4

5mm

Más de 2501 mm

Plateada

SP/SPS

BASE PARA ESTANTES

785
441
980

100
80
45

4510932014939

30

317

SPS-2600T

120-018-227

-

Acero Inoxidable (SUS430)

-

2600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sin cinta protectora

Satén

14

Satén

91 a 100 kg

2
4

5mm

Más de 2501 mm

Plateada

SP/SPS

BASE PARA ESTANTES

785
441
980

100
80
45

4510932014946

30

317

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SP-455
SP-650
SP-845
SP-1040
SP-1820
SP-1820WT
SP-2600
SPS-1600
SPS-1820
SPS-2600
SPS-2600T
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SP-455 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-685

SP-650 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-686

SP-845 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-687

SP-1040 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-688

SP-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-827

SP-1820WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-692

SP-2600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-668

SPS-1600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-044-356

SPS-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-669

SPS-2600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-667

SPS-2600T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-018-227

Deslice para ver más

Catálogo

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • STAINLESS STEEL SHELF STANDARD SP, SPS