SOPORTE EN ÁNGULOSSA
6 / 6 resultados totales
- Soporte angular largo en forma de L.
Las conexiones de la instalación quedan ocultas por el estante, lo que permite un diseño impecable
En el centro tiene un agujero ovalado, que permite la sujeción temporal y el ajuste vertical de +/- 2 mm - Accesorios
- ●Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3.5×16 (acero inoxidable)
●Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3.5×12 (acero inoxidable) - Se vende por separado
- ●Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3.5×40 para placas de yeso laminado (acero inoxidable)
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
[Installation]
-
Mostrar todo
[Vertically Adjustable]
-
Mostrar todo
SSA-100H, 150H, 200H, 280H
-
Mostrar todo
SSA-380H, 480H
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Soporte]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
SSA-280H | 120-053-495 |
![]() |
![]() |
SSA-380H | 120-053-496 |
![]() |
![]() |
SSA-480H | 120-053-497 |
![]() |
![]() |
SSA-100H | 120-027-253 |
![]() |
![]() |
SSA-150H | 120-027-254 |
![]() |
![]() |
SSA-200H | 120-027-255 |
![]() |
Se vende por separado [[Screw for plasterboard] Sold separately]
Descargar CAD
Cuerpo [[Soporte]]
Nombre del artículo |
---|
SSA-280H |
SSA-380H |
SSA-480H |
SSA-100H |
SSA-150H |
SSA-200H |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSA-280H | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-053-495 |
SSA-380H | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-053-496 |
SSA-480H | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-053-497 |
SSA-100H | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-027-253 |
SSA-150H | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-027-254 |
SSA-200H | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-027-255 |
Se vende por separado [[Screw for plasterboard] Sold separately]
Catálogo
Nota
●Por favor, monte en el tablero lateral. Es probable que el montaje del tablero trasero provoque la caída de la estantería debido a la incapacidad de sostener la carga.
●Fije firmemente al tablero con capacidad de carga adecuada.
●Cuando se instale en una placa de yeso, atornille el material del núcleo.
●La capacidad de carga indicada en la siguiente tabla es el valor cuando se utilizan 2 escuadras angulares para 1 tablero para estanterías.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.