- STF-A56AH/STF-A56AC
SUJETADORES DE ESQUINASSTF-A56AH/STF-A56AC
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- El pestillo se monta en la esquina para unir superficies perpendiculares.
Diseñado para permitir la operación frontal.
Está disponible en dos estilos diferentes de contraplaca.
Proporciona una tensión de sujeción constante para un cierre seguro. - Aplicación
- —Puertas y cubiertas que deban ser a prueba de polvo y goteo, etc.
—Puertas y cubiertas necesarias para fijación, etc.
—Equipos de medición, equipos de comunicación, máquinas herramienta, etc.
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
STF-A56AH (Parallel mount type)
*Dimension shown is in case of clamping margin “0 mm”. -
Mostrar todo
STF-A56AC (Perpendicular mount type)
*Dimension shown is in case of clamping margin “0 mm”.
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Tipo de montaje en paralelo]]
Cuerpo [[Perpendicular mount type]]