STF-C64A/STF-C64B

SUJETADORES DE ESQUINASSTF-C64A/STF-C64B

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • SUJETADORES DE ESQUINAS
  • Con resorte/Sin resorte
  • STF-C64A/STF-C64B

El pestillo se monta en la esquina para unir superficies perpendiculares.
Diseñado para permitir la operación frontal.
Opciones de candado y retención secundaria.
Tire de la palanca y levante el pestillo para abrir.
Disponible con o sin resorte.
Aplicación
—Puertas y cubiertas que deban ser a prueba de polvo, goteo y prevenir vibraciones, equipos de medición, equipos de comunicación, máquinas herramienta, etc.
Accesorios
—Gancho de cierre
Se vende por separado
—Pasador de cierre 502-7SS, 502-9SS, 613-9SS

—Gancho de cierre 01-613SS, 02-613SS, 07-613SS

Planos/ilustraciones

  • STF-C64A (with spring)

    Gasket is unnecessary.
  • STF-C64B (without spring)

    Please use with gasket.(Used in constant compression amount)
  • [When Locked]
  • [STF-C64A Clamping Force]

    Clamping force is only a guide.

La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.

Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Estructura]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
STF-C64A 120-042-200
STF-C64B 120-042-201
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Material Acabado Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Esquinero Acoplable Longitud total Longitud del cuerpo Ancho Altura Características especiales Cerradura de seguridad incluida EAN Peso (g)

STF-C64A

120-042-200

Con resorte

14

28

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

330

34

Incluido

64

48

39.5

19

Opciones de candado/pestillo secundario

Incluido

4510932002059

66.5

STF-C64B

120-042-201

Sin resorte

14

28

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

330

34

Incluido

64

48

35

19

Opciones de candado/pestillo secundario

Incluido

4510932002066

60

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
502-7SS 120-041-822
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado A B C D EAN

502-7SS

120-041-822

Acero Inoxidable (SUS304)

Sencillo

38

43

13

1.8

4510932049993


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
502-9SS 120-041-823
613-9SS 120-041-825
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN

502-9SS

120-041-823

4510932050005

613-9SS

120-041-825

4510932050029


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
01-613SS 120-040-415
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado EAN

01-613SS

120-040-415

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

4510932048231


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
02-613SS 120-040-421
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado EAN

02-613SS

120-040-421

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

4510932048293


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
07-613SS 120-040-452
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado EAN

07-613SS

120-040-452

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

4510932048590


Descargar CAD

Cuerpo [[Estructura]]

Nombre del artículo
STF-C64A
STF-C64B
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
STF-C64A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-042-200

STF-C64B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-042-201

Se vende por separado

Nombre del artículo
502-7SS
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
502-7SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-822

Se vende por separado

Nombre del artículo
502-9SS
613-9SS
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
502-9SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-823

613-9SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-825

Se vende por separado

Nombre del artículo
01-613SS
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
01-613SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-415

Se vende por separado

Nombre del artículo
02-613SS
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
02-613SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-421

Se vende por separado

Nombre del artículo
07-613SS
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
07-613SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-452

Catálogo

Nota

—El margen de sujeción de STF-C64A no debe superar los 4 mm.