PESTILLO DE COMPRESIÓN DE ACERO INOXIDABLESTF-CP140
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Puede poner la fuerza vertical hacia abajo.
La fuerza de compresión es ajustable después de la instalación
El cierre de seguridad se bloquea automáticamente para evitar que se abra involuntariamente
Pulse el botón de seguridad para liberar el bloqueo.
Se puede utilizar con el candado PWL
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Application]
Compressing force works in the direction (in the figure) vertical to the mounting surface. -
Mostrar todo
[How to Adjust Compressing Force]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
*En el caso de la fuerza de accionamiento de la palanca en 5kgf.