SV

SOPORTE EN ÁNGULOSV

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • SOPORTE EN ÁNGULO
  • SV

Fabricado en acero inoxidable resistente a la oxidación y se recomienda su uso en baños, cocinas, instalaciones médicas, barcos e instalaciones en alta mar.
Este soporte puede utilizarse como refuerzo en muchas aplicaciones diferentes, incluso para soportar paneles para mamparas.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SV-40S 120-030-060
SV-40M 120-030-056
SV-55S 120-030-061
SV-55M 120-030-057
SV-80S 120-030-062
SV-80M 120-030-058
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado/color L H P1 P2 P3 B t d1 d2 Agujeros N Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Tornillo Capacidad de carga kgf/pieza (Para búsqueda) Capacidad de carga N/pieza (Para búsqueda) Forma P4 EAN Caja Cartón Peso (g)

SV-40S

120-030-060

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

1 a 100 mm

40

34

17

17

25

3

3.3

6.5

4

78.4

8

3.1×20

1 a 30 kgf

9.8 a 294N

L

-

4510932002707

40

640

29

SV-40M

120-030-056

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

1 a 100 mm

40

34

17

17

25

3

3.3

6.5

4

78.4

8

3.1×20

1 a 30 kgf

9.8 a 294N

L

-

4510932730082

40

640

29

SV-55S

120-030-061

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

1 a 100 mm

55

47

18

18

36.5

3

3.8

7.5

6

78.4

8

3.5×20

1 a 30 kgf

9.8 a 294N

L

17

4510932002721

20

320

58

SV-55M

120-030-057

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

1 a 100 mm

55

47

18

18

36.5

3

3.8

7.5

6

78.4

8

3.5×20

1 a 30 kgf

9.8 a 294N

L

17

4510932730099

20

320

58

SV-80S

120-030-062

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

1 a 100 mm

80

71

24

24

52

4

4.3

8.5

6

137.2

14

3.8×20

1 a 30 kgf

9.8 a 294N

L

27

4510932002745

10

120

162

SV-80M

120-030-058

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

1 a 100 mm

80

71

24

24

52

4

4.3

8.5

6

137.2

14

3.8×20

1 a 30 kgf

9.8 a 294N

L

27

4510932002752

10

120

162

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SV-40S
SV-40M
SV-55S
SV-55M
SV-80S
SV-80M
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SV-40S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-060

SV-40M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-056

SV-55S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-061

SV-55M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-057

SV-80S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-062

SV-80M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-058