T, TSD

RUEDAS DOBLEST, TSD

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Tornillo roscado
  • T, TSD

Fácil manejo para bloquear en ambas ruedas y girar en un solo paso.
Las ruedas tienen un recubrimiento de poliuretano que absorbe las vibraciones y proporciona un movimiento suave y silencioso.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
TSD75B M10 200-130-169
T75B M10 200-130-165
TSD-100B M12 200-130-430
T-100B M12 200-130-168
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación D W1 W2 H h E1 E2 C d Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Color del cuerpo Características Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Peso (g)

TSD75B M10

200-130-169

Con freno

76

19

61

86

20

45

21

17

M10

784

80

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)/Poliuretano (PUR)

Gris claro

Silencioso

Doble freno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932032049

60

260

T75B M10

200-130-165

Sin pausa

76

19

61

86

20

45

21

17

M10

784

80

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)/Poliuretano (PUR)

Gris claro

Silencioso

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932032056

60

240

TSD-100B M12

200-130-430

Con freno

100

20

69

117.5

25

64

28

21

M12×1.25

980

100

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)/Poliuretano (PUR)

Gris claro

Silencioso

Doble freno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932032063

20

565

T-100B M12

200-130-168

Sin pausa

100

20

69

117.5

25

64

28

21

M12×1.25

980

100

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)/Poliuretano (PUR)

Gris claro

Silencioso

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932032070

20

555

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
TSD75B M10
T75B M10
TSD-100B M12
T-100B M12
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
TSD75B M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-169

T75B M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-165

TSD-100B M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-430

T-100B M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-168