- UDD
AMORTIGUADOR DE DISCOUDD
6 / 6 resultados totales
- Passed 30,000 open/close private cycle test
- Soft Close
- Superó 30.000 ciclos en una prueba privada.
Diseñado para ser instalado en el eje central de las puertas abatibles giratorias.
El diseño simple se integra bien con los marcos, con lo que se logra un diseño elegante.
3 diferentes cantidades de par de torsión para satisfacer una amplia gama de puertas abatibles.
Excelente solución para vitrinas de alimentos y expositores acrílicos.
Cuando se combina con el modelo UDD-BKT, se puede utilizar para puertas con apertura hacia arriba. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 5°C–35°C
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
UDD-S-L | 180-022-306 |
![]() |
![]() |
UDD-S-R | 180-022-307 |
![]() |
![]() |
UDD-M-L | 180-022-308 |
![]() |
![]() |
UDD-M-R | 180-022-309 |
![]() |
![]() |
UDD-H-L | 180-022-310 |
![]() |
![]() |
UDD-H-R | 180-022-311 |
![]() |
_
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
UDD-S-L |
UDD-S-R |
UDD-M-L |
UDD-M-R |
UDD-H-L |
UDD-H-R |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDD-S-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-306 |
UDD-S-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-307 |
UDD-M-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-308 |
UDD-M-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-309 |
UDD-H-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-310 |
UDD-H-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-311 |
Catálogo
Manuales
Instruction Manual_ | 0511_3_udd_e.pdf |
---|
Nota
—Según la forma de la pantalla, puede ser necesario un separador o un soporte en forma de L.
—El cliente debe proporcionar el separador de acuerdo con el espesor del tablero en la aplicación indicada a continuación.
—Utilice modelos (S, M, H) con un par de torsión idéntico en los lados izquierdo y derecho.
—Uso en áreas interiores.
—No utilice destornilladores de impacto para realizar el montaje.
—No utilizar en entornos con salpicaduras de agua.
—Utilizar 2 piezas en un conjunto.