- VT-DF
SISTEMA DE ESTANTERÍA CON NIVELES AJUSTABLESVT-DF
10 / 10 resultados totales
- Sistema de estantes ranurados para una disposición flexible.
Los estantes se pueden instalar en cualquier lugar de la ranura.
Instalación simple y fácil.
Utilícelo con el panel deseado para que combine con el diseño de su entorno.
Retenedor de tipo a presión para facilitar la instalación del panel.
Tamaño del panel: Espesor - 20 mm
Ancho - Máx. 1820 mm
Altura - 105 - 405 mm
*No incluye el panel
Diseñado con espacio detrás de los paneles para el cableado eléctrico.
Soporte para estantes de madera o vidrio disponible. (No incluye el tablero de la estantería)
Nivel ajustable.
Tabla de especificaciones
Juego de piezas
Descargar CAD
Juego de piezas
Nombre del artículo |
---|
VT-DF-A1820 |
VT-DF-E1820 |
VT-DS-X-450 |
VT-DS-X-800 |
VT-DS-G-450 |
VT-DS-G-685 |
VT-DF-C20 |
VT-D-J2000 |
VT-D-K350 |
VT-D-H15 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT-DF-A1820 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
130-031-206 |
|
VT-DF-E1820 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
130-031-208 |
|
VT-DS-X-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
130-031-201 |
|
VT-DS-X-800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
130-031-202 |
|
VT-DS-G-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
130-031-203 |
|
VT-DS-G-685 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
130-031-204 |
|
VT-DF-C20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
130-031-209 |
|
VT-D-J2000 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
130-036-349 |
|
VT-D-K350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
130-036-350 |
|
VT-D-H15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
130-036-351 |
Catálogo
Manuales
Instruction Manual (English) | off_047-1_vtdf-ae_e.pdf |