- VT-DS
SISTEMA DE ESTANTERÍA CON NIVELES AJUSTABLESVT-DS
9 / 9 resultados totales
- Sistema de estanterías ranuradas de gran capacidad de carga y libremente ajustables
Utiliza la pared para dar una sensación de amplitud de un expositor colgante
El ajuste del diseño, la instalación y el desmontaje de los estantes puede realizarse libremente
Los estantes se introducen en las ranuras de la pared
No es necesario perforar ranuras en la pared, la instalación es simple y fácil
La nueva función dificulta el desmontaje de los estantes una vez que se han colocado
Disponemos tanto de estantes de vidrio como de madera (ambos se venden por separado) para que
pueda realizar el tipo de diseños que desea.
Tamaño del estante: Espesor - 20 mm Ancho - Máx. 1820 mm Alto - 105 - 405 mm
*No incluye el estante
Tabla de especificaciones
Juego de piezas
Descargar CAD
Juego de piezas
Nombre del artículo |
---|
VT-DS-A1820 |
VT-DS-E1820 |
VT-DS-X-450 |
VT-DS-X-800 |
VT-DS-G-450 |
VT-DS-G-685 |
VT-D-J2000 |
VT-D-K350 |
VT-D-H15 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT-DS-A1820 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-205 |
VT-DS-E1820 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-207 |
VT-DS-X-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-201 |
VT-DS-X-800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-202 |
VT-DS-G-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-203 |
VT-DS-G-685 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-204 |
VT-D-J2000 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-036-349 |
VT-D-K350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-036-350 |
VT-D-H15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-036-351 |
Catálogo
Manuales
off_046-1_vtds-ae.pdf | |
Installation Manual VT-DS-G450 | off_049-1_vtds-g.pdf |
Installation Manual VT-DS-X450 | off_050-1_vtds-x.pdf |
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.