XL-CUJ

GANCHO UTILITARIO GRANDEXL-CUJ

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • GANCHO UTILITARIO GRANDE
  • XL-CUJ

La superficie tiene una atractiva combinación de acabados tipo satinado y espejo.
El XL-CUF es un gancho más grande que tiene el mismo acabado combinado.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
XL-CUJ45TT 110-020-012
XL-CUJ70TT 110-020-013
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado D H H1 P P1 d1 d2 Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Tipo Tipo de instalación Funciones adicionales Instalación aplicable EAN Caja Cartón

XL-CUJ45TT

110-020-012

Acero Inoxidable (SUS303)

Combinación de apariencia satinada y espejo

46

75

36

20

8.5

3.8

7.2

200

20

Estándar

Pared

Ninguno

Madera

4510932013314

20

120

XL-CUJ70TT

110-020-013

Acero Inoxidable (SUS303)

Combinación de apariencia satinada y espejo

72

112

56

35

10

4.3

8.6

138

14

Estándar

Pared

Ninguno

Madera

4510932013321

10

60

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
XL-CUJ45TT
XL-CUJ70TT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
XL-CUJ45TT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-012

XL-CUJ70TT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-013