BISAGRA DE GRAVEDAD PARA PUERTA DE CRISTALXL-GH05-120
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Bisagra para vidrio fabricada en acero inoxidable.
Gran solución para cabinas de ducha y otras áreas que entran en contacto con el agua.
Superó con éxito 100.000 ciclos de apertura y cierre en una prueba privada.
Dentro de un radio de 170°, la bisagra cerrará automáticamente la puerta.
La puerta se mantendrá en su lugar más allá de los 170°.
La puerta se levanta hasta 5 mm en el ángulo de apertura de 90º y se eleva hasta un máximo de 10 mm a 170°. - Accesorios
- Tornillo hexagonal de cabeza avellanada M6⨯14 (SUS)
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
XL-GH05-120R | 170-016-523 | ||
XL-GH05-120L | 170-016-524 |
※ Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.
Descargar CAD
Catálogo
Nota
Se vende por pares.
Productos relacionados