ZL-1501

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAZL-1501

12 / 12 resultados totales

Filtrar artículos

Stock limitado
Fabricado en SUS316 altamente resistente a la corrosión
Acabado Zwei L de alta calidad. Acabado Zwei L: Gracias al uso de una tecnología de pulido de primera clase, estos productos combinan la elegancia del satinado con el profundo brillo de un espejo.
Se puede instalar en ambos lados de las puertas de vidrio, metal o madera. También puede instalarse en un solo lado de las puertas de vidrio, madera o metal. Por favor, consulte la tabla de juegos de manijas para puertas.
Los juegos de manijas laterales dobles utilizan el modelo ZL-1501-WN con el ZL-1501-WR y se fijan con el ZL-1501-OS (para el exterior) y el ZL-1501-IS (para el interior)

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ZL-1501-OS-320 100-177-010
ZL-1501-IS-320 100-177-016
ZL-1501-WN-320 100-170-290
ZL-1501-WR-320 100-170-293
ZL-1501-OS-640 100-177-011
ZL-1501-IS-640 100-177-017
ZL-1501-WN-640 100-170-291
ZL-1501-WR-640 100-170-294
ZL-1501-OS-960 100-177-012
ZL-1501-IS-960 100-177-018
ZL-1501-WN-960 100-170-292
ZL-1501-WR-960 100-170-295
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Especificación Material Acabado L1 L2 P Altura H Montaje aplicable Instalación Marca Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Color Espesor mínimo del vidrio Espesor máximo del vidrio EAN

ZL-1501-OS-320

100-177-010

Uso en exteriores

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

345

384

320

84.5

Madera
Vidrio

Un solo lado

Zwei L

-

-

Plateada

-

-

4510932043960

ZL-1501-IS-320

100-177-016

Uso en interiores

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

345

384

320

84.5

Madera
Vidrio

Un solo lado

Zwei L

-

-

Plateada

-

-

4510932044028

ZL-1501-WN-320

100-170-290

Doble extremo

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

345

384

320

84.5

Madera
Vidrio

Ambos lados

Zwei L

37

57

Plateada

-

-

4510932043465

ZL-1501-WR-320

100-170-293

Doble extremo con base

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

345

384

320

84.5

Madera
Vidrio

Ambos lados

Zwei L

25

45

Plateada

6

16

4510932043496

ZL-1501-OS-640

100-177-011

Uso en exteriores

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

665

704

640

84.5

Madera
Vidrio

Un solo lado

Zwei L

-

-

Plateada

-

-

4510932043977

ZL-1501-IS-640

100-177-017

Uso en interiores

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

665

704

640

84.5

Madera
Vidrio

Un solo lado

Zwei L

-

-

Plateada

-

-

4510932044035

ZL-1501-WN-640

100-170-291

Doble extremo

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

665

704

640

84.5

Madera
Vidrio

Ambos lados

Zwei L

37

57

Plateada

-

-

4510932043472

ZL-1501-WR-640

100-170-294

Doble extremo con base

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

665

704

640

84.5

Madera
Vidrio

Ambos lados

Zwei L

25

45

Plateada

6

16

4510932043502

ZL-1501-OS-960

100-177-012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932043984

ZL-1501-IS-960

100-177-018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932044042

ZL-1501-WN-960

100-170-292

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932043489

ZL-1501-WR-960

100-170-295

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932043519

Deslice para ver más

※ Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.
☆Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.

Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ZL-1501-R 100-011-015
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS EAN

ZL-1501-R

100-011-015

4510932040693

Deslice para ver más


☆Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.

Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
ZL-1501-OS-320
ZL-1501-IS-320
ZL-1501-WN-320
ZL-1501-WR-320
ZL-1501-OS-640
ZL-1501-IS-640
ZL-1501-WN-640
ZL-1501-WR-640
ZL-1501-OS-960
ZL-1501-IS-960
ZL-1501-WN-960
ZL-1501-WR-960
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
ZL-1501-OS-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-177-010

ZL-1501-IS-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-177-016

ZL-1501-WN-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-170-290

ZL-1501-WR-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-170-293

ZL-1501-OS-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-177-011

ZL-1501-IS-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-177-017

ZL-1501-WN-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-170-291

ZL-1501-WR-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-170-294

ZL-1501-OS-960 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-177-012

ZL-1501-IS-960 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-177-018

ZL-1501-WN-960 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-170-292

ZL-1501-WR-960 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-170-295

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
ZL-1501-R
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
ZL-1501-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-011-015

Deslice para ver más

Catálogo

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • Zwei L concept movie