TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAZL-1502
9 / 9 resultados totales
- TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA
- ZL-1502
- Serie Zwei L



Stock limitado
- Fabricado en SUS316 altamente resistente a la corrosión
Acabado Zwei L de alta calidad. Acabado Zwei L: Gracias al uso de una tecnología de pulido de primera clase, estos productos combinan la elegancia del satinado con el profundo brillo de un espejo.
Se puede instalar en ambos lados de las puertas de vidrio, metal o madera. También puede instalarse en un solo lado de las puertas de vidrio, madera o metal. Por favor, consulte la tabla de juegos de manijas para puertas.
El modelo ZL-1502 se instala generalmente con el soporte circular, pero también puede instalarse sin él.
Los juegos de manijas laterales dobles utilizan el modelo ZL-1502-WR y se fijan con el ZL-1502-OS (para el exterior) y el ZL-1502-IS (para el interior)
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
※ Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.
☆Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
ZL-1502-OS-192 |
ZL-1502-IS-192 |
ZL-1502-WR-192 |
ZL-1502-OS-320 |
ZL-1502-IS-320 |
ZL-1502-WR-320 |
ZL-1502-OS-640 |
ZL-1502-IS-640 |
ZL-1502-WR-640 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-1502-OS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-034 |
ZL-1502-IS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-038 |
ZL-1502-WR-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-296 |
ZL-1502-OS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-035 |
ZL-1502-IS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-039 |
ZL-1502-WR-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-297 |
ZL-1502-OS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-036 |
ZL-1502-IS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-040 |
ZL-1502-WR-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-298 |