POMO DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLEZL-1505
6 / 6 resultados totales
- POMO DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE
- ZL-1505
- Serie Zwei L




- Fabricado en SUS316 altamente resistente a la corrosión
Acabado Zwei L de alta calidad. Acabado Zwei L: Gracias al uso de una tecnología de pulido de primera clase, estos productos combinan la elegancia del satinado con el profundo brillo de un espejo
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Se vende por separado
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
ZL-1505-IS-160 |
ZL-1505-IS-320 |
ZL-1505-OS-160 |
ZL-1505-OS-320 |
ZL-1505-WN-160 |
ZL-1505-WN-320 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-1505-IS-160 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-011-026 |
ZL-1505-IS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-011-028 |
ZL-1505-OS-160 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-011-025 |
ZL-1505-OS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-011-027 |
ZL-1505-WN-160 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-010-433 |
ZL-1505-WN-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-010-434 |
Se vende por separado