ZL-1506

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAZL-1506

12 / 12 resultados totales

Filtrar artículos

Fabricado en SUS316 altamente resistente a la corrosión
Acabado Zwei L de alta calidad. Acabado Zwei L: Gracias al uso de una tecnología de pulido de primera clase, estos productos combinan la elegancia del satinado con el profundo brillo de un espejo.
Se puede instalar en ambos lados de las puertas de vidrio, metal o madera. También se puede instalar en un solo lado de las puertas de vidrio, madera o metal.
Por favor, consulte la lista de juegos de manijas para puertas que aparece a continuación para elegir un tipo apropiado para su uso.
La ZL-1502 se instala generalmente con un soporte circular pero también puede instalarse sin él.
Los juegos de manijas laterales dobles utilizan ZL-1506-WR y se fijan mediante ZL-1506-OS (para el exterior) y ZL-1506-IS (para el interior)

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ZL-1506-OS-192 100-022-172
ZL-1506-IS-192 100-022-173
ZL-1506-WR-192 100-022-174
ZL-1506-OS-320 100-022-175
ZL-1506-IS-320 100-022-176
ZL-1506-WR-320 100-022-177
ZL-1506-OS-640 100-022-178
ZL-1506-IS-640 100-022-179
ZL-1506-WR-640 100-022-180
ZL-1506-OS-960 100-022-181
ZL-1506-IS-960 100-022-182
ZL-1506-WR-960 100-022-183
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado L1 L2 P Especificación Altura H Montaje aplicable Instalación Marca Color Color (para búsqueda) Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Espesor mínimo del vidrio Espesor máximo del vidrio EAN

ZL-1506-OS-192

100-022-172

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

238

256

192

Uso en exteriores

118

Madera
Vidrio

Un solo lado

Zwei L

Plateada

Gris/Plateado

-

-

-

-

4510932042727

ZL-1506-IS-192

100-022-173

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

238

256

192

Uso en interiores

118

Madera
Vidrio

Un solo lado

Zwei L

Plateada

Gris/Plateado

-

-

-

-

4510932042734

ZL-1506-WR-192

100-022-174

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

238

256

192

Doble extremo con base

118

Madera
Vidrio

Ambos lados

Zwei L

Plateada

Gris/Plateado

25

57

6

12

4510932042741

ZL-1506-OS-320

100-022-175

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

366

384

320

Uso en exteriores

118

Madera
Vidrio

Un solo lado

Zwei L

Plateada

Gris/Plateado

-

-

-

-

4510932042758

ZL-1506-IS-320

100-022-176

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

366

384

320

Uso en interiores

118

Madera
Vidrio

Un solo lado

Zwei L

Plateada

Gris/Plateado

-

-

-

-

4510932042765

ZL-1506-WR-320

100-022-177

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

366

384

320

Doble extremo con base

118

Madera
Vidrio

Ambos lados

Zwei L

Plateada

Gris/Plateado

25

57

6

12

4510932042772

ZL-1506-OS-640

100-022-178

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

686

704

640

Uso en exteriores

118

Madera
Vidrio

Un solo lado

Zwei L

Plateada

Gris/Plateado

-

-

-

-

4510932042789

ZL-1506-IS-640

100-022-179

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

686

704

640

Uso en interiores

118

Madera
Vidrio

Un solo lado

Zwei L

Plateada

Gris/Plateado

-

-

-

-

4510932042796

ZL-1506-WR-640

100-022-180

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

686

704

640

Doble extremo con base

118

Madera
Vidrio

Ambos lados

Zwei L

Plateada

Gris/Plateado

25

57

6

12

4510932042802

ZL-1506-OS-960

100-022-181

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

1006

1024

960

Uso en exteriores

118

Madera
Vidrio

Un solo lado

Zwei L

Plateada

Gris/Plateado

-

-

-

-

4510932042819

ZL-1506-IS-960

100-022-182

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

1006

1024

960

Uso en interiores

118

Madera
Vidrio

Un solo lado

Zwei L

Plateada

Gris/Plateado

-

-

-

-

4510932042826

ZL-1506-WR-960

100-022-183

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

1006

1024

960

Doble extremo con base

118

Madera
Vidrio

Ambos lados

Zwei L

Plateada

Gris/Plateado

25

57

6

12

4510932042833

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
ZL-1506-OS-192
ZL-1506-IS-192
ZL-1506-WR-192
ZL-1506-OS-320
ZL-1506-IS-320
ZL-1506-WR-320
ZL-1506-OS-640
ZL-1506-IS-640
ZL-1506-WR-640
ZL-1506-OS-960
ZL-1506-IS-960
ZL-1506-WR-960
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ZL-1506-OS-192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-172

ZL-1506-IS-192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-173

ZL-1506-WR-192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-174

ZL-1506-OS-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-175

ZL-1506-IS-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-176

ZL-1506-WR-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-177

ZL-1506-OS-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-178

ZL-1506-IS-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-179

ZL-1506-WR-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-180

ZL-1506-OS-960 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-181

ZL-1506-IS-960 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-182

ZL-1506-WR-960 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-183

Deslice para ver más

Catálogo

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • Zwei L concept movie