ZL-1701

PERNIOZL-1701

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

Fabricado en SUS316 altamente resistente a la corrosión
Acabado Zwei L de alta calidad. Acabado Zwei L: Gracias al uso de una tecnología de pulido de primera clase, estos productos combinan la elegancia del satinado con el profundo brillo de un espejo
El anillo sin aceite proporciona un suave movimiento.
Accesorios
ZL-1701-10

—Tornillo de cabeza avellanada para madera 4.1⨯38

—Tornillo de cabeza avellanada para máquinas M5⨯16 (diámetro de la cabeza ⌀8)

ZL-1701-12

—Tornillo de cabeza avellanada para madera 4.8⨯38

—Tornillo de cabeza avellanada para máquinas M5⨯16 (diámetro de la cabeza ⌀9)

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ZL-1701-10 170-091-691
ZL-1701 170-091-690
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Material Acabado principal Ancho W Longitud L Espesor de la hoja (t) Tipo de bisagra EAN

ZL-1701-10

170-091-691

314

32

Acero Inoxidable (SUS316)

Satén/Espejo

96

108

3

PERNIO

4510932073271

ZL-1701

170-091-690

559

57

Acero Inoxidable (SUS316)

Satén/Espejo

104

144

4

PERNIO

4510932073264

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
ZL-1701-10
ZL-1701
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ZL-1701-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-691

ZL-1701 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-690

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Al realizar la instalación, asegúrese de insertar el separador tal como se muestra en los ejemplos de instalación y a continuación atorníllelo.

—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • Zwei L concept movie