BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTALZL-1703
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL
- ZL-1703
- Serie Zwei L




- Fabricado en SUS316 altamente resistente a la corrosión
Acabado Zwei L de alta calidad. Acabado Zwei L: Gracias al uso de una tecnología de pulido de primera clase, estos productos combinan la elegancia del satinado con el profundo brillo de un espejo.
Recomendado para su uso en cabinas de ducha.
Se utiliza como un par. - Accesorios
- - Separador ⨯ 6 piezas (Utilizar 6 piezas para 8 mm/4 piezas para 10 mm/2 piezas para 12 mm.)
- Tornillo para madera de cabeza redonda 6.2⨯56 (SUS) 4 piezas
• Clavija MG-10⨯50P 4 piezas
- Llave Allen 4 1 unidad
- Llave Allen 2.5 1 unidad