POMO DE ACERO INOXIDABLEZL-1907-24
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- POMO DE ACERO INOXIDABLE
- ZL-1907-24
- Serie Zwei L
- Fabricado en SUS316 altamente resistente a la corrosión
Acabado Zwei L de alta calidad. Acabado Zwei L: Gracias al uso de una tecnología de pulido de primera clase, estos productos combinan la elegancia del satinado con el profundo brillo de un espejo.
Se puede utilizar tanto en madera como en vidrio templado.
El XL-1504 es un pomo con el mismo tipo de diseño.