PERNO DE PALANCA DE ACERO INOXIDABLEZL-2402
2 / 2 resultados totales
- PERNO DE PALANCA DE ACERO INOXIDABLE
- ZL-2402
- Serie Zwei L

- Un cerrojo de palanca giratorio con un indicador para su uso en puertas de vidrio y madera.
Fabricado en acero inoxidable (SUS316) para una mayor resistencia a la corrosión.
Utiliza nuestro acabado Zwei L, creado utilizando una tecnología de pulido avanzada. Combina un acabado satinado de alta calidad con un lustroso y rico pulido tipo espejo.
El mecanismo interno utiliza una palanca para atraer la puerta hacia el marco cuando se bloquea.
Viene con un activador (dispositivo de seguridad) para que la cerradura no pueda encajar cuando la puerta no está cerrada. - Accesorios
- - Tornillo de cabeza hexagonal avellanada M4 (para montaje en puerta)
- Tornillo de cabeza hexagonal avellanada M3 (para montaje de la cubierta)
* Los tornillos que se necesitan varían en función del espesor de la puerta. Consulte la tabla tipos de tornillos que se incluyen para obtener más información. - Se vende por separado
- • Caja para placa de cierre ZL-2402-B
• Placa de cierre ZL-2402-FB
Videos
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
When combined (indicator side)
-
Mostrar todo
Cut Out Dimensions: When using strike box
Wooden Doors -
Mostrar todo
Glass Doors
-
Mostrar todo
Application Example with Wooden Door and Strike Plate
-
Mostrar todo
Emergency Unlocking Method
The indicator has a feature which enables unlocking the door from outside in an emergency. To unlock, rotate the centre 90° with a coin, etc. as shown in the figure above. -
Mostrar todo
With Safety Feature
The trigger senses whether the door is open or closed, and only enables the thumbturn to be turned all the way when the door is closed. -
Mostrar todo
Flat when Door is Open
When the door is open, the lever and trigger lie flat and do not protrude.
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Estructura principal]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
ZL-2402-G | 140-050-402 |
![]() |
![]() |
ZL-2402-W | 140-040-967 |
![]() |
Se vende por separado [[Strike Box (sold separately)]]
Se vende por separado [[Strike Plate (sold separately)]]
Descargar CAD
Cuerpo [[Estructura principal]]
Nombre del artículo |
---|
ZL-2402-G |
ZL-2402-W |
Se vende por separado [[Strike Box (sold separately)]]
Nombre del artículo |
---|
ZL-2402-B |
Se vende por separado [[Strike Plate (sold separately)]]
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1220_2_zl2402_e.pdf |