ZL-2901

PESTILLO DE POMO PULSADORZL-2901

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button


push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button

Fabricado en SUS316 altamente resistente a la corrosión
Acabado Zwei L de alta calidad. Acabado Zwei L: Gracias al uso de una tecnología de pulido de primera clase, estos productos combinan la elegancia del satinado con el profundo brillo de un espejo
Cuando se presiona el pomo, el producto queda al ras de su entorno para un diseño seguro e inteligente.
Al presionar el pomo mientras la puerta está cerrada se bloqueará. Si se vuelve a pulsar el pomo, se desbloqueará.
Disponible tanto para puertas superpuestas como empotradas.
Este producto se vende como conjunto y viene con un pestillo y un pomo pulsador
Accesorios
Tornillo de cabeza redonda para madera 3.1×10, 3.1×28 (SUS)

Videos

Planos/ilustraciones

  • Cut Out Dimensions

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ZL-2901 140-050-403
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza de retención N Fuerza de retención kgf Mín. Espesor de la puerta Máx. Espesor de la puerta Tipo Tipo de instalación Material del cuerpo principal Color del cuerpo H L W EAN Caja Peso (g)

ZL-2901

140-050-403

98

10

13

23

POMO PULSADOR

Empotrado

Acero inoxidable

Acabado Zwei L

30

39.5

47

4510932016735

1

100

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
ZL-2901
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ZL-2901 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-403

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1475_1_zl2901_e.pdf

Nota

This product is for indoor use only. Do not use outdoors or in areas exposed to water.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • Zwei L concept movie