ZL-3401

GANCHO DE ACERO INOXIDABLEZL-3401

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

Fabricado en SUS316 altamente resistente a la corrosión
Acabado Zwei L de alta calidad. Acabado Zwei L: Gracias a la tecnología de pulido de primera clase, estos productos combinan la elegancia del satinado con el profundo brillo de un espejo.
Viene con un tapón de anclaje, lo que permite la instalación en superficies duras como el concreto o las baldosas.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ZL-3401-10 110-021-835
ZL-3401-16 110-021-836
ZL-3401-25 110-021-837
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado A B C D E F t t1 Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Funciones adicionales Tipo de instalación Tipo Estilo Instalación aplicable EAN

ZL-3401-10

110-021-835

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

36.7

60

37

24.5

90°

10

3.8

6

200

20.4

Ninguno

Pared

Estándar

Moderno

Madera

4510932044998

ZL-3401-16

110-021-836

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

58

93

52

41

120°

16

3.8

10

300

30.6

Ninguno

Pared

Estándar

Moderno

Madera

4510932045001

ZL-3401-25

110-021-837

Acero Inoxidable (SUS316)

Acabado Zwei L

91

145

80

65

120°

25

6

16

400

40.8

Ninguno

Pared

Estándar

Moderno

Madera

4510932045018

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
ZL-3401-10
ZL-3401-16
ZL-3401-25
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ZL-3401-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-021-835

ZL-3401-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-021-836

ZL-3401-25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-021-837
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
  • Zwei L concept movie