PESTILLO PARA PUERTA CORREDIZAHC-3051
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- Pestillo empotrado para puertas corredizas de madera.
4 bases disponibles.
Se puede instalar la entrada de la cerradura en cualquier posición entre 30 mm y 51 mm desde el borde de la puerta.
Ideal para puertas con marcos de cerradura estrechos.
Espesor de puerta adecuado: 35 - 45 mm. Incluye 3 longitudes diferentes de husillos y 2 longitudes diferentes de tornillos.
Sin sentido de apertura. - Aplicación
- Para puerta residencial corrediza interior.
- Accesorios
- - Husillos ⌀4 x 35, ⌀4 x 39, ⌀4 x 43 (SWCH)
- Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3.5 x 25 (SUS) para estructura de placa de cierre y pestillo
- Tornillo de cabeza avellanada M4 x 20, M4 x 25 (SUS) para manija cuadrada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
Dimensions
HC-3051-CLD-NI is shown. -
Mostrar todo
Cut Out Dimensions
-
Mostrar todo
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HC-3051-CLD-NI | 140-032-754 |
![]() |
![]() |
HC-3051-DSL-NI | 140-032-755 |
![]() |
![]() |
HC-3051-IND-NI | 140-032-753 |
![]() |
![]() |
HC-3051-PRV-NI | 140-032-752 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HC-3051-CLD-NI |
HC-3051-DSL-NI |
HC-3051-IND-NI |
HC-3051-PRV-NI |
Catálogo
Nota
• Antes de insertar la base a la puerta, asegúrese de realizar los 3 pasos que se indican a continuación.
De lo contrario, el pestillo no funcionará correctamente.
• El pestillo solo puede funcionar cuando la puerta está completamente cerrada.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.