- HERRAJES PARA MUEBLES, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA (No.240A)
- BISAGRAS
- BISAGRAS OCULTAS
- 100-P4A/32-3WAY-SUS304B
- 100-P4A/32-3WAY-SUS304B
PLACA DE MONTAJE DE ACERO INOXIDABLE100-P4A/32-3WAY-SUS304B
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Superposición ajustable.
Altura estándar: 0 mm
Valor de H: Espesor de la puerta + 17 mm en uso
de tipo EMPOTRADO (Espesor de la puerta + 12 mm en
uso de tipo EMPOTRADO en la bisagra H160 o 170). - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza fijadora M4
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo
Categoría
- HERRAJES PARA MUEBLES, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA (No.240A)
- BISAGRAS
- BISAGRAS OCULTAS
- 100-P4A/32-3WAY-SUS304B
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.