COMPÁS DE DESCENSO SUAVE AJUSTABLENSDX-35
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Para puertas abatibles con apertura hacia arriba.
El amortiguador incorporado hace que la solapa se cierre suavemente y evita los portazos.
El retenedor incorporado mantiene la solapa en posición totalmente abierta.
También se puede utilizar con bisagras ocultas, de piano o de tope.
Dependiendo de la posición de instalación, el ángulo de apertura puede ajustarse a 80°, 90° o 100°.
También está disponible la versión de dos topes (añade otro tope a 60°, 65° o 70° según la posición de instalación).
Superó con éxito 30.000 ciclos de apertura/cierre en una prueba privada.
Velocidad de cierre ajustable.
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
NSDX-35L | 180-109-029 | ||
NSDX-35R | 180-109-028 |
Se vende por separado
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
NSDX-GZ | 180-109-459 | ||
NSDX-CZ | 180-109-460 | ||
NSDX-AZ | 180-109-019 | ||
NSDX-SZ | 180-109-032 |
Se vende por separado
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
SDS-50G-CR | 180-100-260 | ||
SDS-50G-BL | 180-928-046 |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
NSDX-35L |
NSDX-35R |
Se vende por separado
Nombre del artículo |
---|
NSDX-GZ |
NSDX-CZ |
NSDX-AZ |
NSDX-SZ |
Se vende por separado
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
×
Loading