U3012HL

COMPÁS MULTIANGULAR PARA TAPA (CON CERRADURA)U3012HL

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • COMPÁS MULTIANGULAR PARA TAPA (CON CERRADURA)
  • U3012HL
Descontinuado
Bloquea la tapa en múltiples ángulos con la palanca de bloqueo.
Deslice la palanca para bloquear/desbloquear.
El mecanismo de bloqueo evita la caída accidental de la solapa.
Pueden utilizarse individualmente o en pares.
Sin sentido de apertura
Ángulo de apertura de la puerta: Max. 100°
Tamaño de puerta recomendado:
Alto: Máx. 2000 mm.
Ancho: 600 - 910 mm.
Espesor: 25 - 45 mm.
Peso: Max. 20 kg.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
U3012HL (U3005HL) 180-109-466
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN

U3012HL (U3005HL)

180-109-466

4510932217392

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
U3012HL (U3005HL)
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
U3012HL (U3005HL) DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-109-466

Deslice para ver más
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
RoHS 2
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más