FDS_FES_FMS

RODAMIENTO PARA PUERTA CORREDIZAFDS_FES_FMS

5 / 5 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODAMIENTO PARA PUERTA CORREDIZA
  • FDS_FES_FMS
Movimiento suave y silencioso con rodillos de plástico.
Los modelos FES y FMS están equipados con rodamientos de bolas que facilitan el funcionamiento incluso con cargas pesadas.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FDS-0259 200-139-150
FDS-0339 200-139-151
FES-0339 200-139-152
FES-0429 200-139-153
FMS-0509 200-139-154
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material (soporte/pasador) Material (rueda) Acabado (soporte/pasador) Acabado (rueda) A B D E F G J K L M Capacidad de carga/2 piezas EAN

FDS-0259

200-139-150

Acero Inoxidable (SUS304)

Poliacetal

Sencillo

Blanco

60

50

25

5

20

11

7

3

10

1.2

15 kg

-

FDS-0339

200-139-151

Acero Inoxidable (SUS304)

Poliacetal

Sencillo

Blanco

74

63

33

5.5

27.5

13

8

4

12

1.5

25 kg

-

FES-0339

200-139-152

Acero Inoxidable (SUS304)

Poliacetal

Sencillo

Blanco

68

57

33

7

26

13

9

4

14

5

50 kg

-

FES-0429

200-139-153

Acero Inoxidable (SUS304)

Poliacetal

Sencillo

Blanco

92

76

42

6

36

14

9

4

18

5

70 kg

-

FMS-0509

200-139-154

Acero Inoxidable (SUS304)

Nilón MC

Sencillo

Azul

110

85

50

8

42

17

11

5

19

5

100 kg

-

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FDS-0259
FDS-0339
FES-0339
FES-0429
FMS-0509
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
FDS-0259 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-139-150

FDS-0339 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-139-151

FES-0339 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-139-152

FES-0429 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-139-153

FMS-0509 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-139-154