MANIJA DE MAQUINARIAMGH
6 / 6 resultados totales
- MANIJA DE MAQUINARIA
- MGH
- Serie TB Handle
tubular handle,tube handle
- La sección transversal es más gruesa que la del modelo AGH, lo que hace que esta manija sea
adecuada para su uso en máquinas herramienta de gran tamaño.
Ideal para puertas corredizas empotradas. La manija ha sido diseñada para estar a mayor altura que las manijas
comunes, lo que evita que las manos golpeen accidentalmente el
marco de la puerta al deslizarse.
La parte trasera de la manija es grande y redonda, lo que evita que las manos
se lastimen incluso al agarrar con fuerza.
Diseño de fácil uso. La sección transversal de la elipse permite que se adapte
cómodamente a una mano humana.
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
MGH-350SL | 100-043-775 | ||
MGH-350BL | 100-043-776 | ||
MGH-550SL | 100-043-777 | ||
MGH-550BL | 100-043-778 | ||
MGH-750SL | 100-043-779 | ||
MGH-750BL | 100-043-780 |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
MGH-350SL |
MGH-350BL |
MGH-550SL |
MGH-550BL |
MGH-750SL |
MGH-750BL |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGH-350SL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-043-775 |
|
MGH-350BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-043-776 |
|
MGH-550SL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-043-777 |
|
MGH-550BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-043-778 |
|
MGH-750SL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-043-779 |
|
MGH-750BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-043-780 |
Catálogo
Nota
La capacidad de carga representa la propia fuerza de tracción. La capacidad de carga real
puede variar en función de los materiales de la pared y del gabinete. Por favor, instale el tirador en
lugares que tengan suficiente resistencia o en áreas reforzadas.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.