ARN-DP

SEPARADOR DE AILERONARN-DP

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • SEPARADOR DE AILERON
  • 2 y 5 mm de espesor
  • ARN-DP
— Especialmente diseñada para su uso con el compás AILERON.
— El ARN—DP2 disminuye la superposición de las puertas exteriores en 2 mm.
— El ARN—DP5 disminuye la superposición de las puertas exteriores en 5 mm.
— El ARN—DP2 se puede duplicar para un espesor de 4 mm.
[Available Mounting Plate]
— ARN-SZ
Accesorios
— Tornillo empotrado de rosca con cabeza fijadora en cruz 3.5×20
( Solo el modelo ARN-DP5 viene con estos tornillos).

Planos/ilustraciones

  • Mostrar todo

    [How to Use]
    Set the spacer between the mounting plate and side board.

  • [How to Use]
    Set the spacer between the mounting plate and side board.

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Separador]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ARN-DP2 180-046-667
ARN-DP5 180-047-915
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Acabado/color Tipo Material EAN Caja Cartón

ARN-DP2

180-046-667

Gris

+2mm

POM

4510932190251

80

640

ARN-DP5

180-047-915

Gris

+5 mm (tornillo incluido)

POM

-

80

640

Deslice para ver más


Partes opcionales [[Optional screw when using two ARN-DP2]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
TAP3520NI 180-046-669
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado EAN

TAP3520NI

180-046-669

Acero

Níquel

4510932190275

Deslice para ver más

Sold in sets of 4 screws.


Descargar CAD

Cuerpo [[Separador]]

Nombre del artículo
ARN-DP2
ARN-DP5
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ARN-DP2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-046-667

ARN-DP5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-047-915

Deslice para ver más

Partes opcionales [[Optional screw when using two ARN-DP2]]

Nombre del artículo
TAP3520NI
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
TAP3520NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-046-669

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

— Los tornillos incluidos sirven para fijar el separador (ARN-DP5) y la placa de montaje (ARN-SZ).
— Por favor, utilice los tornillos opcionales si se utilizan dos ARN-DP2.