CONTRAPLACA EMPOTRADAGL-UU32
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- — Fácil instalación a presión. No se requieren tornillos.
— Da un aspecto limpio y sutil. La superficie de la madera procesada no puede verse a través del agujero.
—Tiene cuñas inclinadas en el interior para reducir el espacio y evitar que las puertas traqueteen. - Especificación
- — Puede utilizarse con las cerraduras GS-GL5 y 1310GL.
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions]
-
Mostrar todo
[Rattle-free Mechanism]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
GL-UU32-WT | 150-047-547 | ||
GL-UU32-BL | 150-047-548 |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
— Si la instalación está suelta, utilice adhesivo para fijar la placa.
— El grosor de la placa de cierre debe ser inferior a 3 mm.