Cierre de tapa seguro

Bisagras de fricción con retención para garantizar un cierre seguro del refrigerador portátil de uso médico

HG-DTB_Bisagras de fricción con retención para garantizar un cierre seguro del refrigerador portátil de uso médico
PROBLEMA

Aspectos clave

  1. La necesidad de una bisagra que pudiera cerrarse con seguridad y encajar en la tapa del frigorífico portátil para evitar que se escapara el aire frío.
  2. La necesidad de un par de torsión constante dentro de cada producto para garantizar la manipulación segura del contenido interno.

Información del Producto

Bisagra de fricción con retención HG-DTB

Bisagras de fricción con retención HG-DTB

La bisagra de fricción libera la torsión al cerrarse, por lo que no se produce retroceso elástico.

SOLUCIÓN

La Solución

  1. El pequeño tamaño de la bisagra y su multifuncionalidad se adaptan al tamaño compacto de la unidad y proporcionan una funcionalidad de retención que evita el retroceso de la tapa, manteniéndola firmemente cerrada.
  2. El control de calidad de Sugatsune garantiza que cada bisagra esté dentro de la tolerancia de torsión especificada.

La HG-DTB se utiliza para fijar la tapa de un refrigerador médico portátil en su sitio y permite extraer el contenido del frigorífico con facilidad y cuidado.
Las bisagras de fricción son una forma cómoda de mantener la tapa o la cubierta en su sitio, pero dada su construcción, las bisagras de fricción normales están sujetas a un fenómeno conocido como "retroceso elástico", en el que la tapa se levanta mediante un pequeño retroceso al cerrarse. Sin embargo, con la bisagra de fricción con retención HG-DTB, se evita que se produzca el retroceso elástico.

HG-DTB_Bisagra de fricción con retención y bisagra de fricción normal

La función de retención ayuda a conservar una temperatura estática dentro de la unidad

La bisagra multifuncional HG-DTB mantiene la tapa del refrigerador portátil firmemente cerrada sin necesidad de utilizar herrajes adicionales. Necesaria para el correcto almacenamiento de vacunas y otro tipo de muestras, la bisagra de retención detiene el retroceso elástico de la tapa (en posición de cierre) e impide la salida de aire frío. La construcción compacta de la HG-DTB también contribuye al diseño portátil general del refrigerador. Además, la potencia de la bisagra de retención aumenta la resistencia de la tapa a los movimientos durante el transporte.

HG-DTB_La función de retención ayuda a conservar una temperatura estática dentro de la unidad

El movimiento de parada libre permite un uso seguro y sencillo

Se requería que la precisión de la fuerza de torsión de la HG-DTB se mantuviera dentro de un rango que protegiera el contenido del refrigerador, además de permitir el uso de la tapa con las manos libres. La fuerza de torsión de la HG-DTB impide que la tapa se caiga o se mueva. Esto permite al usuario manipular el contenido sin tener que preocuparse de que la tapa se cierre accidentalmente y dañe las muestras frágiles.

HG-DTB_El movimiento de parada libre permite un uso seguro y sencillo
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
You seem to be visiting from Estados Unidos de América. Sugatsune America serves your location.