BISAGRA DE RETENCIÓN CON PAR DE TORSIÓNHG-DTB
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- La función de retención evita el retroceso por resorte en posición cerrada.
- Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
- Aplicación
- —Dispositivo pequeño con tapa, máquina plegadora, etc.
Case Studies
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-DTB4-R | 170-026-461 |
![]() |
![]() |
HG-DTB4-L | 170-026-462 |
![]() |
![]() |
HG-DTB8-R | 170-026-463 |
![]() |
![]() |
HG-DTB8-L | 170-026-464 |
![]() |
*Par de torsión necesario para liberar el retenedor.
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-DTB4-R |
HG-DTB4-L |
HG-DTB8-R |
HG-DTB8-L |
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Para uso en pares: Por favor, utilice el mismo par de torsión en ambas bisagras.
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.