La función de cierre suave y la calidad de diseño de una máquina de gama alta.

La función de retracción aporta un valor añadido al evitar que la máquina se detenga.

La función de cierre suave y la calidad de diseño de una máquina de gama alta

Nuestras bisagras de cierre suave HG-JV65 para apertura horizontal de máquinas de electroerosión por hilo. Este estudio de caso ilustra cómo pudimos resolver el problema del cliente con un diseño especial y un movimiento adecuado para una máquina de gama alta. Además, la función de cierre automático aumentó la eficacia del trabajo.

PROBLEMA

Aspectos clave

  1. El objetivo era ir cerrando poco a poco la puerta de apertura lateral al mismo tiempo que nos concentrábamos en el diseño de la máquina para ofrecer una sensación de gama alta propia de una máquina de electroerosión por hilo de primera calidad.
  2. Por razones de seguridad, se supone que la puerta del dispositivo se detiene mientras está abierta, pero si el usuario la cierra con demasiada fuerza, la puerta rebota y se abre parcialmente. Como consecuencia, la maquinaria se detiene y también dificulta al operario el cierre correcto de la puerta.

Información del Producto

HG-JV65-S

Bisagra de cierre suave HG-JV65

- La velocidad de cierre de la puerta puede ajustarse utilizando una llave hexagonal.
- Función retráctil para mantener la puerta en posición cerrada.

*Información actualizada a fecha de 24 de febrero de 2021.

HG-TU

Bisagra de fricción oculta Tipo HG-TU

- Se monta en la parte posterior de la puerta para que la bisagra no sea visible desde la parte frontal; la puerta puede sujetarse en cualquier ángulo.
- Puede utilizarse horizontal o verticalmente.

*Información actualizada a fecha de 24 de febrero de 2021.

SYH

Asa para puerta de aluminio SYH

- Un asa aerodinámica con una línea que pasa por el centro.
- Diseño de bajo perfil.
- El revestimiento antibacteriano mantiene la limpieza de las asas.

*Información actualizada a fecha de 24 de febrero de 2021.

SOLUCIÓN

La Solución

  1. El cierre suave de la puerta confiere a la máquina una sensación de calidad superior.
  2. La cubierta de los tornillos los oculta y no desvirtúa el diseño de la máquina, por lo que resulta idónea para máquinas de gama alta que requieren un aspecto elegante.
  3. La puerta se cierra lentamente y con seguridad, evitando que la máquina se detenga de forma imprevista cuando la puerta está parcialmente abierta.

Función de cierre suave y diseño adecuado para máquinas de gama alta

El cliente quería que la puerta de apertura lateral de la máquina se cerrara lentamente para darle un toque de exclusividad, por lo que propusimos la bisagra de cierre suave HG-JV65. El color gris claro encajaba con el diseño de la máquina de electroerosión y la cubierta de los tornillos (del mismo color) los ocultaba para lograr un aspecto impecable.

HG-JV65-S

La función de autocierre aporta un valor añadido. El cierre seguro de la puerta lateral evita que la máquina se detenga por la detección de un sensor, ¡aumentando así la eficacia del trabajo!

La máquina de electroerosión por hilo que el cliente estaba desarrollando tenía una cerradura magnética con un sensor acoplado a la puerta para detectar la apertura y el cierre de la misma. Cuando la puerta se abría, la máquina se detenía como medida de seguridad para el operario. Sin embargo, existía la preocupación de que si la puerta se cerraba con demasiada fuerza y rebotaba al abrirse, el sensor detuviera el dispositivo.
El uso de bisagras de cierre suave permitía cerrar la puerta con lentitud aunque se cerrara con fuerza evitando así que la máquina se detuviera involuntariamente.

Bisagras de fricción ocultas que no se ven desde el frente y asas que combinan durabilidad y diseño.

SYH
SYH

Para la máquina de electroerosión por hilo de diseño meticuloso, también suministramos la bisagra de fricción oculta HG-TU, que se monta en la parte trasera de la puerta para que la bisagra no sea visible desde la parte delantera. También suministramos el asa de aluminio SYH, que tiene un diseño aerodinámico y un revestimiento antibacteriano.
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
You seem to be visiting from Estados Unidos de América. Sugatsune America serves your location.