- HG-JV65-S
BISAGRA DE CIERRE SUAVEHG-JV65-S
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- La velocidad de cierre de las puertas es ajustable con una llave hexagonal.
Viene con función de autocierre que permite mantener las puertas cerradas. - Accesorios
- -Tapa del tornillo
- Tornillo recomendado
- Para uso en madera:
- Tornillo de rosca con cabeza fijadora M5
- Tornillo de rosca de cabeza plana M5
Para lámina metálica:
- Tornillo de cabeza fijadora M5
- Tornillo de cabeza plana M5
—Tornillo de cabeza botón M5
Case Studies
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
Installation
-
Mostrar todo
Operating Range
-
Mostrar todo
Closing Speed Adjustment
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-JV65-S-BL | 170-046-272 |
![]() |
![]() |
HG-JV65-S-LGR | 170-046-273 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo

Manuales
Installation Manual | 1395_1_hg_jv65_s.pdf |
---|
Nota
— Utilice con topes para evitar que las puertas se abran más de 180°.